ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ゴム製リングベルト(5本)【5個入り】

ゴム製リングベルト(5本) EA628WE-900
通常単価(税別)
2,370
税込単価
2,607
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・トラック幌用ゴムベルト

型番:

EA628WE-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA628WE-900の仕様・寸法情報

入数
5本
厚み
2.0mm
20mm
詳細1
トラック幌用ゴムベルト
折径
900mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA628WE-900

厚み

折径

最小発注数量
2.0mm
20mm
900mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,370
( 2,607 )
2日目

詳細情報

基本情報

・トラック幌用ゴムベルト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム製リングベルト(5本)の型番EA628WE-900のページです。 型番EA628WE-900に関する仕様情報を記載しております。
ゴム製リングベルト(5本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム製リングベルト(5本)
25mm カムバックル(5個)
マジックストラップ(強力結束)
2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)
100mm マジックテープPP用(粘着付)
マジックテープ 万能バンドゴム無し
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコユタカメイク
通常価格2,3701,260194 -1,040601460
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目2日目1日目〜
入数5本5個入り--1組-
詳細1トラック幌用ゴムベルト-樹脂アジャスター付(1個)アイロン接着用--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト