17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンジーコード(強力型)

通常単価(税別)
624764
税込単価
686840
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。・標準よりも約3倍ほど強力なラバーコード

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムバンド
  • 材質
    天然ゴム
  • フック線径
    3.5mm
  • フック内径
    22mm
  • 使用荷重
    54kg
  • 材質詳細
    天然ゴム(ポリプロピレン被覆)、フック:スチール
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:天然ゴム
  • 使用荷重:54kg

規格表

単位:mm
型番サイズフック内径フック線径
EA628WB-11φ9×450223.5
EA628WB-12φ9×600223.5
EA628WB-13φ9×810223.5
EA628WB-14φ9×1,000223.5
EA628WB-15φ9×1,220223.5

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

最小発注数量
0.45
1個
0.6
1個
0.81
1個
1
1個
1.22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
1日目
641
( 705 )
1日目
686
( 755 )
1日目
731
( 804 )
1日目
764
( 840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。
・標準よりも約3倍ほど強力なラバーコード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンジーコード(強力型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンジーコード(強力型)
20mm 平ゴムロープ(金具付)
30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)
20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm
20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]
30mm 平ゴムロープ金具セット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格624-639 -1,200 -18,0722,1201,890
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
商品タイプゴムバンドゴムロープゴムロープゴムロープゴムロープ用金具ゴムロープ用金具
材質天然ゴム再利用タイヤチューブ合成ゴム合成ゴムスチール-
フック線径3.5mm3mm5mm--3mm
フック内径22mm9mm30mm11mm9mm15mm
使用荷重54kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング