17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

200mm バンジーコード(ボール付/25本)【25個入り】

通常単価(税別)
2,851
税込単価
3,136
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・樹脂玉付コード・全長…200mm・ボール径…直径29mm・コードは50%以上伸ばさないで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムロープ
  • 長さ (m)
    0.2
  • サイズ
    ボール径:Φ29mm
  • コード径
    5

型番:

EA628W-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

EA628W-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムロープ
長さ(m)
0.2
サイズ
ボール径:Φ29mm
コード径
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628W-20
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,851
( 3,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂玉付コード
・全長…200mm
・ボール径…直径29mm
・コードは50%以上伸ばさないで下さい。
・入数は25本入りになります。
・JAN:4518340408098

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm バンジーコード(ボール付/25本)の型番EA628W-20のページです。 型番EA628W-20に関する仕様情報を記載しております。
200mm バンジーコード(ボール付/25本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm バンジーコード(ボール付/25本)
8×146mmバンジーコード(フック付/10本)
152~762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8511,3107669821,1821,971
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴムロープゴムロープゴムロープ---
長さ(m)0.2約0.1460.152~0.762---
その他オレンジ---
サイズボール径:Φ29mm-----
コード径587---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました