17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレモナロープ(12打ち)

通常単価(税別)
10,10019,491
税込単価
11,11021,440
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】全長が300mで引張強度が0.78kN~1.48kNの12打ちのロープです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • 引張強度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

引張強度

最小発注数量
3×300
0.78kN
1個
5×300
1.48kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,100
( 11,110 )
1日目
19,491
( 21,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が300mで引張強度が0.78kN~1.48kNの12打ちのロープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレモナロープ(12打ち)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレモナロープ(12打ち)
100m PEロープ(OD色)
クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち
クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ
クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
200m ナイロンロープ(三つ打ち)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,100-8,140 -11,169 -5,330 -8,080 -19,584 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類金剛打3つ打3つ打3つ打3つ打3つ打
特性耐候性-耐候性耐候性耐候性耐候性
材質その他ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃その他その他その他ナイロン
その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング