17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100m ナイロンロープ(三つ打ち)

通常単価(税別)
12,44540,252
税込単価
13,69044,277
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い・船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロー...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • 重量

  • 引張強度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

重量

引張強度

最小発注数量
6×100
2.22kg
9.02kN
1個
8×100
3.93kg
15.5kN
1個
9×100
4.97kg
19.3kN
1個
10×100
6.15kg
23.4kN
1個
12×100
8.85kg
33.0kN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,445
( 13,690 )
2日目
19,296
( 21,226 )
1日目
23,501
( 25,851 )
2日目
28,758
( 31,634 )
1日目
40,252
( 44,277 )
2日目

詳細情報

基本情報

・高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い
・船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100m ナイロンロープ(三つ打ち)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100m ナイロンロープ(三つ打ち)
200m ナイロンロープ(三つ打ち)
クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち
ポリエチレンロープ(三つ打ち)200m
100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)
200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)EA628HB-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,445-19,584 -11,169 -3,040 -28,758 -5,190 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプロープロープロープロープロープロープ
種類3つ打3つ打3つ打3つ打クロスロープ3つ打
特性耐候性耐候性耐候性耐水性 / 耐薬品性 / 水に浮く耐候性耐水性 / 水に浮く
材質ナイロンナイロンその他ポリエチレン(PE)ナイロンポリエチレン(PE)
グリーンブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング