17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)

通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm・下穴…直径10×25mm・ドライバーで締めると...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吊り金具
  • 材質
    真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム
  • サイズ
    A:39mm、B:10mm、C:24mm
  • 下穴
    Φ10×25mm
  • 耐荷重
    約8kg(本体のみの耐荷重)
  • 適合ワイヤーロープ径
    0.8~1.5mm

型番:

EA628SG-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628SG-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り金具
材質
真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム
サイズ
A:39mm、B:10mm、C:24mm
下穴
Φ10×25mm
耐荷重
約8kg(本体のみの耐荷重)
適合ワイヤーロープ径
0.8~1.5mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA628SG-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm
・下穴…直径10×25mm
・ドライバーで締めるとゴム部が拡がり固定されます。
・耐荷重…約8kg(本体のみの耐荷重)
※石膏ボードなどに取付けて使用するので板の強度によって実際の耐荷重は変わります。
・JAN:4518340194250

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)の型番EA628SG-11のページです。 型番EA628SG-11に関する仕様情報を記載しております。
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(天井用)
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定・壁用)
[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2
ワイヤーロープ用 ディスプレイ金具(W36~H38mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9209409001,3409101,351
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吊り金具吊り金具吊り金具吊り金具吊り金具吊り金具
材質真鍮(C3602)、ABS樹脂、ハイプレーンゴム金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC-金具:真鍮、C3602・フック:ZDC2金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC金具:C3602、座金:SPCC
サイズA:39mm、B:10mm、C:24mmA:37mm、B:10mm、C:18mmA:34.0mm、B:10.0mmA:64mm、B:10mm、C:8mm、S:6mmA:25mm、B:10mm、C:36mm36(W)×38(H)×10(D)mm
下穴Φ10×25mm-----
耐荷重約8kg(本体のみの耐荷重)-----

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト