17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,8906,970
税込単価
2,0797,667
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい)

  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • 材質
    SUS304
  • 付属品
    加工用スリーブ(アルミ管)5個
  • ワイヤー構成
    7×7
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 線径

  • 切断荷重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

線径

切断荷重

最小発注数量
10
1.0mm
85kg
1個
30
1.0mm
85kg
1個
10
2.0mm
330kg
1個
30
2.0mm
330kg
1個
10
3.0mm
730kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目
2,680
( 2,948 )
1日目
6,970
( 7,667 )
1日目
3,820
( 4,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
19.0x 7.8x 4.7mm C型リング(ステンレス製)
シージングワイヤー(ステンレス製)
[EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)
強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,890-1,170 -277 -6,822 -216 -332 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプロープスリングロープスリング-その他その他-
材質SUS304SUS304SUS316焼き入れステンレススチールSUS304-
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個クリップ2個----
ワイヤー構成7×77×7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング