17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角リング(スチール製/5個)【5個入り】

通常単価(税別)
165210
税込単価
182231
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ,三角リング(スチール製/5個)【材質】鉄(ニッケルメッキ)

  • 種類
    その他
  • 材質
    鉄(ニッケルメッキ)
  • 入数
    5個
  • 線径
    3mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 適用バンド幅

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

適用バンド幅

サイズ

最小発注数量
4g
20mm
24.7×27mm
1パック

5個入り

5.5g
30mm
32.2×35.8mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
1日目
210
( 231 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ,三角リング(スチール製/5個)
【材質】鉄(ニッケルメッキ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角リング(スチール製/5個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角リング(スチール製/5個)
四角リング(スチール製/5個)
先端止め金具(スチール製/5個)
D型リング(ステンレス製/2個)
Φ5.0mm コードエンドストッパー(5個)
[亜鉛ダイカスト製]D型リング
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格165-120 -100 -320 -179200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)鉄(ニッケルメッキ)SUS304ポリアセタール樹脂亜鉛ダイカスト
入数5個5個5個2個5個5個
線径3mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング