17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

通常単価(税別)
1,119
税込単価
1,231
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

一般手締め用のPPバンドです。【引張強度】140kg【材質】ポリプロピレン

  • 商品タイプ
    手締用
  • 長さ (m)
    100
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 厚さ
    0.6mm
  • 引張強度
    140kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

最小発注数量
15.5
1個
15.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
1日目
1,119
( 1,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般手締め用のPPバンドです。
【引張強度】140kg
【材質】ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)
PPバンド(一般手締め用)
19.0mm PPバンド用バックル
PPバンド用バックル
16mm PPバンド用バックル(50個)
φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1194,900 -684 -1,000 -47579,555
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手締用手締用PPバンド用ストッパーPPバンド用ストッパーPPバンド用ストッパーその他関連製品
長さ(m)1001000----
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン鉄、PP
厚さ0.6mm0.6mm----
引張強度140kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング