17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

19.0mm PPバンド用バックル【50~500個入り】

通常単価(税別)
6846,260
税込単価
7526,886
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番適合バンド幅材質入数
EA628PM-11919mmポリプロピレン50個
EA628PM-119B19mmポリプロピレン500個

使用方法・使用事例

使用方法

19.0mm PPバンド用バックル 使用方法

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
50個
1パック

50個入り

500個
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684
( 752 )
1日目
6,260
( 6,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19.0mm PPバンド用バックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19.0mm PPバンド用バックル
φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
PPバンド用バックル
16mm PPバンド用バックル(50個)
15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)
PPバンド(一般手締め用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格684-79,5551,000 -4751,1194,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプPPバンド用ストッパーその他関連製品PPバンド用ストッパーPPバンド用ストッパー手締用手締用
適合バンド幅19mm50mm以下15.5mm以下15.5mm以下--
詳細3EA628PL-11、-12用-----
材質ポリプロピレン鉄、PPポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
詳細2ロック機能付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング