17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド(一般手締め用)

通常単価(税別)
4,9005,970
税込単価
5,3906,567
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

PPバンド(一般手締め用)。【特長】・材質:ポリプロピレン・厚さ:0.6mm

  • 商品タイプ
    手締用
  • 長さ (m)
    1000
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 厚さ
    0.6mm
  • 入数
    1巻
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番テープサイズ材質引張強度仕様
幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)
EA628PL-615.51,0000.6ポリプロピレン130kg一般手締め用
EA628PL-715.51,0000.6ポリプロピレン130kg一般手締め用
EA628PL-815.51,0000.6透明ポリプロピレン130kg一般手締め用
EA628PL-915.51,0000.6ポリプロピレン130kg一般手締め用
EA628PL-11191,0000.6ポリプロピレン150kg一般手締め用
EA628PL-12191,0000.6ポリプロピレン150kg一般手締め用

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 引張強度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

引張強度

最小発注数量
15.5
130kg
1個
15.5
130kg
1個
15.5
130kg
透明
1個
15.5
130kg
1個
19
150kg
1個
19
150kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目
4,900
( 5,390 )
1日目
4,900
( 5,390 )
1日目
4,900
( 5,390 )
1日目
5,970
( 6,567 )
1日目
5,970
( 6,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

PPバンド(一般手締め用)。
【特長】
・材質:ポリプロピレン
・厚さ:0.6mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPバンド(一般手締め用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木材を出荷する際に使用
4
満足度:4.0
木材を加工して出荷する際に梱包作業でこの商品を使用しています。今までは機械屋さんに注文していましたが、値段が高いのでもう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド(一般手締め用)
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)
PPバンド用バックル
16mm PPバンド用バックル(50個)
φ650mm PPバンド・ディスペンサー(バンド投入型)
メーカーエスコ積水樹脂エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,900-9,122 -1,1191,000 -47585,378
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手締用機械用手締用PPバンド用ストッパーPPバンド用ストッパーその他関連製品
長さ(m)1000-100---
材質ポリプロピレン-ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン鉄、PP
厚さ0.6mm-0.6mm---
入数1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング