17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

通常単価(税別)
1,14111,489
税込単価
1,25512,638
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
  • 使用荷重:250kg
  • 色:0Dグリーン
  • 材質:ナイロン
  • サイズ:EA628BR-50/φ4mm×15.2m、EA628BR-100/φ4mm×30.4m、EA628BR-300/φ4mm×91.2m、EA628BR-500/φ4mm×152m
 
φ4.0mm パラシュートコード(OD色) 製品特長02
パラシュートコードの内部に はナイロン糸をより合わせた細い糸が7本入っています。
お好みの長さに切断して中の細糸を取り出し、テントやバッグの縫い糸として補修にも使えます。
また、ナイロン製なので末端をライターで軽く炙れば簡単にほつれ止めを施すことができることや、短くて切ってほぐせば火種にもなること、軽くて強いのでテントを張る際のテントロープとしての使用など、アウトドアシーンでも重宝されています。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 線径×長さ(mm×m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

線径×長さ

(mm×m)

最小発注数量
4×15.2
1個
4×30.4
1個
4×91.2
1個
4×152
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,141
( 1,255 )
2日目
1,941
( 2,135 )
1日目
6,310
( 6,941 )
1日目
11,489
( 12,638 )
2日目

詳細情報

基本情報

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ4.0mm パラシュートコード(OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ4.0mm パラシュートコード(OD色)
φ5.0mm パラシュートコード(OD色)
パラシュートコード EA628BR-1200
φ12 反射トラロープ
100/200m 標識トラロープ
バンジーコード OD色
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,141-2,120 -21,41413,880 -3,520 -8,930 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプロープロープロープロープ標識ロープ-
特性耐候性耐候性----
材質ナイロンナイロン-その他その他-
その他その他その他その他その他-
使用荷重50kg約50kg50kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング