17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナイロンテグス 2号~30号
高木綱業
ナイロン糸
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
エスコ

ナイロン糸(テグス)

通常単価(税別)
1,5016,300
税込単価
1,6516,930
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ナイロンの特性を生かした、  抜群のさばき易さと安定した強度。

未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン

規格表

型番径(mm)全長(m)引張強度(kg)
EA628AV-10.171,0001.8
EA628AV-20.241,0003.6
EA628AV-30.291,0005.4
EA628AV-50.371,0009.1
EA628AV-70.441,00011.8
EA628AV-100.521,00015.9
EA628AV-160.661,00021.8
EA628AV-200.741,00028.6
EA628AV-240.811,00034
EA628AV-300.9170043.1
EA628AV-401.0550054.4
EA628AV-501.1745068

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 重量

  • サイズ

  • 引っ張り強度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

重量

サイズ

引っ張り強度

最小発注数量
0.17
1000
140g
1号
1.8kg
1個
0.24
1000
170g
2号
3.6kg
1個
0.29
1000
200g
3号
5.4kg
1個
0.37
1000
260g
5号
9.1kg
1個
0.44
1000
320g
7号
11.8kg
1個
0.52
1000
480g
10号
15.9kg
1個
0.66
1000
630g
16号
21.8kg
1個
0.81
1000
850g
24号
34kg
1個
0.91
700
800g
30号
43.1kg
1個
1.05
500
710g
40号
54.4kg
1個
1.17
450
820g
1号
68kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,501
( 1,651 )
1日目
1,641
( 1,805 )
1日目
1,740
( 1,914 )
1日目
2,021
( 2,223 )
1日目
2,430
( 2,673 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
4,660
( 5,126 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ナイロンの特性を生かした、  抜群のさばき易さと安定した強度。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン糸(テグス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン糸(テグス)
[ナイロン製]ひも
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
ひも・江戸打(ナイロン製)
ケブラー糸 EA628AT
たこ糸 生成り・OD色
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,501-1,210 -1,501 -880 -2,070 -643 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質その他その他その他その他その他綿
---その他
材質詳細ナイロンナイロンナイロン(フッ素樹脂コーティング)ナイロンケブラー紡績糸綿100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング