17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケブラー糸 EA628AT

通常単価(税別)
2,0702,280
税込単価
2,2772,508
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・引っ張りと耐熱性に優れたミシン糸です。・材質はケブラー紡績糸です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ケプラー紡績糸

規格表

型番番手全長(m)引張強度
EA628AT-120#2033082N
EA628AT-130#3029054N

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 番手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

番手

最小発注数量
0.3
330
#20番
1個
0.25
290
#30番
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,280
( 2,508 )
1日目
2,070
( 2,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ張りと耐熱性に優れたミシン糸です。
・材質はケブラー紡績糸です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケブラー糸 EA628ATのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度を教えてください。
A
使い方や環境によって異なりますが、約500℃が上限とお考えください。素材のケブラーは約530℃で炭化します。素材の強度については、300℃の環境に10時間で80%以上を保持するとのことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケブラー糸 EA628AT
ナイロン糸(テグス)
たこ糸 生成り・OD色
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
アジャスター(プラスチック製)
6.0mmx200m PPロープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,070-1,501 -643 -1,501 -90 -2,172 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質その他その他綿その他-ポリプロピレン(PP)
その他---
材質詳細ケブラー紡績糸ナイロン綿100%ナイロン(フッ素樹脂コーティング)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング