17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たこ糸 生成り・OD色

通常単価(税別)
6433,344
税込単価
7073,678
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質が面100%のタコ糸です。【用途】補修や結束に使用できます。

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

色詳細

最小発注数量
1
120
生成り
1個
1
120
OD
1個
1
270
生成り
1個
1
270
OD
1個
1.5
60
生成り
1個
1.5
60
OD
1個
1.5
150
生成り
1個
1.5
150
OD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
1日目
1,875
( 2,063 )
1日目
1,357
( 1,493 )
1日目
3,344
( 3,678 )
1日目
643
( 707 )
1日目
1,875
( 2,063 )
1日目
1,357
( 1,493 )
1日目
3,344
( 3,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質が面100%のタコ糸です。
【用途】補修や結束に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たこ糸 生成り・OD色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たこ糸 生成り・OD色
ナイロン糸(テグス)
ケブラー糸 EA628AT
600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
バックル(サイドリリース/プラスチック製)適用バンド幅20~38mm
600mm シート接続ひも
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格643-1,501 -2,070 -1,501 -70 -560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質綿その他その他その他-ポリプロピレン(PP)
その他---
材質詳細綿100%ナイロンケブラー紡績糸ナイロン(フッ素樹脂コーティング)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト