17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

25-35mm ケーブルグリップ(中間型) EA626J-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

25-35mm ケーブルグリップ(中間型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA626J-21

2026年03月に販売終了となりました。

代替品はEA626J-21Aとなります。

【商品仕様】
・材質…スチールワイヤー
・ケーブルの途中から装着可能です。
・縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。
・作業引張強度(kN)…7.5
・ケーブルサイズ(直径mm)…25/35
・メッシュ長(mm)…460
・JAN:4548745268065

指定中の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
作業引張強度(kN)
7.5
ケーブルサイズ(φmm)
25~35
材質
スチールワイヤー
メッシュ長(mm)
460
JANコード
4548745268065
メーカー
マーベル(MARVEL)
型番
MG-30M
詳細タイプ
ケーブルグリップ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト