17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)

通常単価(税別)
73,497
税込単価
80,847
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・<セット内容>…14点セット・本体・セットボルト(3/8"・3/4")・カラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    1.5
  • 穴あけ最大能力(軟鋼) (mm)
    3.2
  • 出力荷重 (kN(t))
    81(8.3)
  • セット内容
    本体、セットボルト(3/8"・3/4")、カラー(大・中・小)、パンチ替刃(3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")(薄鋼管用)、専用シリンダー(シリンダー油量:39ml)、パンチャーセンターゲージ、スチールケース

型番:

EA620TA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA620TAの仕様・寸法情報

商品タイプ
手動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
1.5
穴あけ最大能力(軟鋼)(mm)
3.2
出力荷重(kN(t))
81(8.3)
セット内容
本体、セットボルト(3/8"・3/4")、カラー(大・中・小)、パンチ替刃(3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")(薄鋼管用)、専用シリンダー(シリンダー油量:39ml)、パンチャーセンターゲージ、スチールケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA620TA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,497
( 80,847 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…14点セット
・本体
・セットボルト(3/8"・3/4")
・カラー(大・中・小)
・パンチ替刃(3/4"・1"・1-1/4"・1-1/2"・2")(薄鋼管用)
・専用シリンダー(シリンダー油量:39ml)
・パンチャーセンターゲージ
・スチールケース
・本体仕様
・出力:81kN(8.3tonf)
・重量:4.8kg
・サイズ:320×80×120mm
・穴あけ可能板厚:軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm
・JAN:4518340055438

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)の型番EA620TAのページです。 型番EA620TAに関する仕様情報を記載しております。
3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
油圧式ポンプ HP-180N
西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ77.2
手動油圧式パンチャー HP-3
西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ27.3
西田 2-2大軸
メーカーエスコ泉精器製作所西田製作所亀倉精機西田製作所西田製作所
通常価格73,49746,50019,56366,8957,3019,677
通常出荷日2日目1日目1日目11日目1日目7日目
商品タイプ手動油圧式パンチャー関連品関連品手動油圧式パンチャー関連品関連品
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)1.5-----
穴あけ最大能力(軟鋼)(mm)3.2-----
出力荷重(kN(t))81(8.3)--88.2--
セット内容本体、セットボルト(3/8"・3/4")、カラー(大・中・小)、パンチ替刃(3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")(薄鋼管用)、専用シリンダー(シリンダー油量:39ml)、パンチャーセンターゲージ、スチールケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング