ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL)

3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL) EA619BN
通常単価(税別)
11,387
税込単価
12,526
通常出荷日:2日目

【商品仕様】<セット内容>8本セットサイズ…T20・T25・T27・T30・T40・T45...

詳細を確認

型番:

EA619BN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA619BNの仕様・寸法情報

材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミ
重量
450g
外径
17mm、(T55のみ19mm)
ソケット全長
50mm
軸長
23.7mm
ホルダー全長
200mm
特長
・ホルダーの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現
差込角
3/8”
先端形状
TORX
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA619BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,387
( 12,526 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>8本セット
サイズ…T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ホルダー付
・材質…ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミ
・先端形状…TORX
・差込角…3/8"
・軸長…23.7mm
・ソケット全長…50mm
・外径…17mm、(T55のみ19mm)
・ホルダー全長…200mm
・重量…450g
・特長…
・ホルダーの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能
・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現
・JAN:4548745949452

商品情報

製品仕様

型番材質重量ソケット全長
EA619BNソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミ450g50mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL)の型番EA619BNのページです。 型番EA619BNに関する仕様情報を記載しております。
3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sq [TORX]ソケットセット (Z-EAL)
3/8"DRソケットレンチセット(Z-EAL)EA619B-19A
3/8"DRx114mmラチェットハンドル(Z-EAL)EA619BA-5A
1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1A
3/8"sqx 13mm ソケット(六角)
1/2"sq ディープソケットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,38714,1627,3106,11075519,546
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミクロムモリブデン鋼鋼鉄SCM素材SCM素材--
重量450g430g83g79g28g1.8kg
外径17mm、(T55のみ19mm)---18.5mm12~32.5mm
ソケット全長50mm-----
軸長23.7mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング