17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/4"sqx1・1/8"  ソケット EA618YA-107

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3/4"sqx1・1/8" ソケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA618YA-107

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・差込角…3/4"
・対辺…1-1/8"
・外径…42.5mm
・全長…54mm
・材質…スチール
・JAN:4548745182064

指定中の仕様・寸法情報

材質
スチール
外径
42.5mm
対辺
1-1/8”
差込角
3/4”
全長
54mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト