ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/2"sqx19mm ディープソケット(六角)

1/2"sqx19mm ディープソケット(六角) EA618RM-19
通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・差込角…1/2"・六角・サイズ…S:19mm、D1:26mm、D2:24mm、H:21m...

詳細を確認

型番:

EA618RM-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618RM-19の仕様・寸法情報

サイズ
S:19mm、D1:26mm、D2:24mm、H:21mm、L:100mm、l:84mm
重量
218g
差込角
1/2”
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618RM-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/2"
・六角
・サイズ…S:19mm、D1:26mm、D2:24mm、H:21mm、L:100mm、l:84mm
・重量…218g
・JAN:4548745937855

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2"sqx19mm ディープソケット(六角)の型番EA618RM-19のページです。 型番EA618RM-19に関する仕様情報を記載しております。
1/2"sqx19mm ディープソケット(六角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"sqx19mm ディープソケット(六角)
3/8"sqx8mm ショートHexビットソケット
3/8"sqx 13mm ソケット(六角)
3/4"sqx17mm [HEX]ビットソケット
3/4"sqx14mm [HEX]ビットソケット
3/8"sqx189mm ラチェットハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,45087575510,2709,7503,930
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
サイズS:19mm、D1:26mm、D2:24mm、H:21mm、L:100mm、l:84mmS:8、L1:21mm、L2:50mm、D:18.5mm----
重量218g56g28g311g272g240g
差込角1/2”3/8”3/8”3/4”3/4”3/8”

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング