ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"sqx13mm ディープソケット

3/8"sqx13mm  ディープソケット EA618PN-13
通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・対辺(mm)…13・外径…18.5mm・全長…70mm・JAN:454...

詳細を確認

型番:

EA618PN-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618PN-13の仕様・寸法情報

外径
18.5mm
対辺(mm)
13
差込角
3/8”
全長
70mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618PN-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・対辺(mm)…13
・外径…18.5mm
・全長…70mm
・JAN:4548745207699

商品情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・対辺(mm)…13
・外径…18.5mm
・全長…70mm
・JAN:4548745207699

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sqx13mm ディープソケットの型番EA618PN-13のページです。 型番EA618PN-13に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sqx13mm ディープソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sqx13mm ディープソケット
3/8"sqx 13mm ソケット(六角)
3/8"sqx 76mm エクステンションバー(クイックリリース)
3/4sqx 2・1/16" インパクトソケット
1/2"sq ディープソケットセット
3/8"sqx189mm ラチェットハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,6507554,3208,65719,5463,930
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目2日目
外径18.5mm18.5mm17㎜73.8mm12~32.5mm-
対辺(mm)13-----
差込角3/8”3/8”3/8"3/4”1/2”<セット内容>3/8”
全長70mm24mm76mm62mm90~100mm189mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング