ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット

1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット EA618KT-1
通常単価(税別)
15,919
税込単価
17,511
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…12点セット・ヘックスビットソケット:3、4、5、6、8、1...

詳細を確認

型番:

EA618KT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618KT-1の仕様・寸法情報

ケースサイズ
345(W)×198(D)×78(H)mm
重量
2.6kg
差込角
1/2"
全長
49~74mm

型番リスト

表示件数
型番
EA618KT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,919
( 17,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…12点セット
・ヘックスビットソケット:
3、4、5、6、8、10、12、14、17、19mm
・ラチェットハンドル:255mm
・エクステンションバー:150mm
・差込角…1/2"
・全長…49/74mm
・重量…2.6kg
・持ち運びに便利な軽量樹脂ケース付
・ケースサイズ…345(W)×198(D)×78(H)mm
・JAN:4548745583953

商品情報

製品仕様

型番ケースサイズ重量全長
EA618KT-1345(W)×198(D)×78(H)mm2.6kg49~74mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセットの型番EA618KT-1のページです。 型番EA618KT-1に関する仕様情報を記載しております。
1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット
1/2"sq ラチェットハンドル
1/2"sq ディープソケットセット
1/2"sq 超ロングスピンナーハンドル
3/8"sq ソケットセット
3/8"sq ヘックスビットソケットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,9195,90019,54614,6229,06011,109
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
ケースサイズ345(W)×198(D)×78(H)mm-----
重量2.6kg580g1.8kg1500g500g745g
差込角1/2"1/2”1/2”<セット内容>1/2”3/8インチ3/8”<セット内容>
全長49~74mm250mm90~100mm787mm22~28mm61~76mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング