17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クローフートレンチ エスコ

通常単価(税別)
1,8505,440
税込単価
2,0355,984
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ クローフートレンチ。

  • 種類
    クロウフット
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角
    3/8"
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
  • メーカー
    旭金属工業(ASAHI)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • ヘッド幅(mm)

  • JANコード

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

ヘッド幅(mm)

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
33.7
12
24
4548745354614
VC3012
1個
37.4
17
28.8
4548745354669
VC3017
1個
42.6
19
38
4548745354676
VC3019
1個
50
32
50
4548745354751
VC3032
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
1日目
1,970
( 2,167 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
5,440
( 5,984 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ クローフートレンチ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローフートレンチ エスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローフートレンチ エスコ
クローフートレンチ
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
片目片口スパナ エスコ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
ロングめがねレンチ(15°) M15
メーカーエスコ旭金属工業エスコエスコスーパーツールTONE
通常価格1,850-2,533 -25,3372,730 -2,9251,545 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類クロウフットクロウフットクロウフットコンビネーション片口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品-セット品単品単品単品
差込角3/8"-3/8"---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング