ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット

3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット EA618B-30
通常単価(税別)
24,151
税込単価
26,566
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・<セット内容>…20点・差込角…3/8"・ドライバービットソケット…(+)#...

詳細を確認

型番:

EA618B-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618B-30の仕様・寸法情報

エクステンションバー
125mm
ラチェットハンドル
200mm
ドライバービットソケット
(+)#2・#3、(-)5・8mm
差込角
3/8”
ヘックスビットソケット
5・6・7・8・10mm
トルクスビットソケット
T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50

型番リスト

表示件数
型番
EA618B-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,151
( 26,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…20点
・差込角…3/8"
・ドライバービットソケット…(+)#2・#3、(‐)5・8mm
・ヘックスビットソケット…5・6・7・8・10mm
・トルクスビットソケット…T10・T15・T20・T25・
T27・T30・T40・T45・T50
・エクステンションバー…125mm
・ラチェットハンドル…200mm
・JAN:4518340019386

商品情報

製品仕様

型番エクステンションバーラチェットハンドルヘックスビットソケット
EA618B-30125mm200mm5・6・7・8・10mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセットの型番EA618B-30のページです。 型番EA618B-30に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sq [INHEX・Torx]ビットソケットセット
1/4"sq ソケットレンチセット EA618-6
3/4"sq ソケットレンチセット
1/4"sq ソケットレンチセット EA618NC-4
1/2"sq ソケットレンチセット
1/2"sq Hexビットソケットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,15124,06328,93532,20026,28813,239
通常出荷日1日目1日目2日目1日目8日目1日目
エクステンションバー125mm100mm100mm・200mm50・100mm125・250mm-
ラチェットハンドル200mm115mm510mm125mm250mm-
ドライバービットソケット(+)#2・#3、(-)5・8mm-----
差込角3/8”1/4”3/4”1/4”1/2”1/2”
ヘックスビットソケット5・6・7・8・10mm3・4・5・6・8・10mm---S:5mm、D:22mm、L1:37mm、L2:70mmS:6mm、D:22mm、L1:37mm、L2:70mmS:7mm、D:22mm、L1:42mm、L2:75mmS:8mm、D:22mm、L1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング