17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ EA617YS-30

3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ

通常単価(税別)
12,310
税込単価
13,541
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・対辺…30mm・材質…クロム合金鋼・クロムメッキ・重量…84g・サイズ...

詳細を確認
  • 差込角
    3/8"
  • 重量(g)
    84
  • 材質
    クロム合金鋼
  • 対辺
    30mm
  • 全長(L;mm)
    50
  • スパナ部外径(b;mm)
    50
  • スパナ部厚み(a;mm)
    8

型番:

EA617YS-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番重量(g)材質
EA617YS-3084クロム合金鋼

EA617YS-30の仕様・寸法情報

差込角
3/8"
重量(g)
84
材質
クロム合金鋼
対辺
30mm
全長(L;mm)
50
スパナ部外径(b;mm)
50
スパナ部厚み(a;mm)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA617YS-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,310
( 13,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・対辺…30mm
・材質…クロム合金鋼
・クロムメッキ
・重量…84g
・サイズ…
・L(全長):50mm
・b:50mm
・a:8mm
・S:29.3mm
・JAN:4548745588866

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナの型番EA617YS-30のページです。 型番EA617YS-30に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx36mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx32mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx27mm [CROW-RING]スパナ
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,31012,49015,35012,31015,6209,780
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
差込角3/8"3/83/8"3/8"3/8”3/8"
重量(g)84-1009510064
材質クロム合金鋼-クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼
対辺30mm-36mm32mm27mm-
全長(L;mm)50-56.55352.8-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング