17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ

通常単価(税別)
9,780
税込単価
10,758
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・対辺…19mm・全長…42.5mm・JAN:4518340053038

  • 種類
    クロウフット
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    42.5
  • 二面幅寸法 (mm)
    19
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角
    3/8"
  • 重量(g)
    64
  • 材質
    クロム合金鋼
  • スパナ部外径(b;mm)
    38
  • スパナ部厚み(a;mm)
    6.3
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    540-19

型番:

EA617YS-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617YS-19の仕様・寸法情報

種類
クロウフット
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
42.5
二面幅寸法(mm)
19
単品・セット区分
単品
差込角
3/8"
重量(g)
64
材質
クロム合金鋼
スパナ部外径(b;mm)
38
スパナ部厚み(a;mm)
6.3
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
540-19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA617YS-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,780
( 10,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・対辺…19mm
・全長…42.5mm
・JAN:4518340053038

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナの型番EA617YS-19のページです。 型番EA617YS-19に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx36mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx32mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx27mm [CROW-RING]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,78012,49015,35012,31012,31015,620
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類クロウフットクロウフット----
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)42.547----
二面幅寸法(mm)19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト