17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"sqx  1"   [CROW-FOOT]スパナ EA617YS-109

3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナ

通常単価(税別)
12,490
税込単価
13,739
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・差込角…3/8"・対辺…1"・全長…47.0mm・JAN:4518340052970

詳細を確認
  • 種類
    クロウフット
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    47
  • オフセット角度 (°)
    0
  • 二面幅寸法 (インチ)
    1
  • 単品・セット区分
    単品
  • 45
  • 最大厚
    8
  • 差込角
    3/8
  • 材質
    クロム合金

型番:

EA617YS-109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番差込角重量(g)材質対辺
EA617YS-1093/8”78クロム合金鋼1”

EA617YS-109の仕様・寸法情報

種類
クロウフット
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
47
オフセット角度(°)
0
二面幅寸法(インチ)
1
単品・セット区分
単品
45
最大厚
8
差込角
3/8
材質
クロム合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA617YS-109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,490
( 13,739 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・対辺…1"
・全長…47.0mm
・JAN:4518340052970

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナの型番EA617YS-109のページです。 型番EA617YS-109に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sqx 1" [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx36mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx30mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx32mm [CROW-FOOT]スパナ
3/8"sqx27mm [CROW-RING]スパナ
3/8"sqx19mm [CROW-FOOT]スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,49015,35012,31012,31015,6209,780
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類クロウフット----クロウフット
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)47----42.5
オフセット角度(°)0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング