ツール用品技術窓口

確定しました

1/4"sqx 3/32"/55mm [HEX]ビットソケット

1/4"sqx 3/32"/55mm [HEX]ビットソケット EA617XL-203
通常単価(税別)
3,590
税込単価
3,949
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・差込角…1/4"・全長…55mm・対辺…3/32"・JAN:4518340995000

詳細を確認

型番:

EA617XL-203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617XL-203の仕様・寸法情報

重量(g)
14g
対辺
3/32”
軸長(L2;mm)
30
差込角
1/4”
ソケット部外径(d;mm)
10.7
全長(L1;mm)
55

型番リスト

表示件数
型番
EA617XL-203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,590
( 3,949 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・全長…55mm
・対辺…3/32"
・JAN:4518340995000

商品情報

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・全長…55mm
・対辺…3/32"
・JAN:4518340995000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1/4"sqx 3/32"/55mm [HEX]ビットソケットの型番EA617XL-203のページです。 型番EA617XL-203に関する仕様情報を記載しております。
1/4"sqx 3/32"/55mm [HEX]ビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"sqx 3/32"/55mm [HEX]ビットソケット
1/4"sqx 7/64"/55mm [HEX]ビットソケット
3/8"sqx 8mm/120mm [HEX]ビットソケット
3/4"sqx17mm [HEX]ビットソケット
3/4"sqx14mm [HEX]ビットソケット
(1"DR)Hexビットソケット EA617VE-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5903,5813,68110,2709,75015,804
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目2日目
重量(g)14g1785--390
対辺3/32”7/64”8mm17mm14mm-
軸長(L2;mm)303088252525
差込角1/4”1/4”3/8”3/4”3/4”-
ソケット部外径(d;mm)10.710.717.834.734.743

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング