ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/4"sq ソケットレンチセット

3/4"sq ソケットレンチセット EA617EC-50
通常単価(税別)
28,935
税込単価
31,829
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・<セット内容>…14点・差込角…3/4"・ソケット(6角)…22・24・27...

詳細を確認

型番:

EA617EC-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617EC-50の仕様・寸法情報

エクステンションバー
100mm・200mm
T型スライドハンドル
450mm
ラチェットハンドル
510mm
差込角
3/4”
ソケット(6角)
22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617EC-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,935
( 31,829 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…14点
・差込角…3/4"
・ソケット(6角)…
22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm
・エクステンションバー…100mm・200mm
・T型スライドハンドル…450mm
・6角ソケット
・ラチェットハンドル…510mm
・JAN:4518340740549

商品情報

製品仕様

型番エクステンションバーT型スライドハンドルラチェットハンドル
EA617EC-50100mm・200mm450mm510mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4"sq ソケットレンチセットの型番EA617EC-50のページです。 型番EA617EC-50に関する仕様情報を記載しております。
3/4"sq ソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"sq ソケットレンチセット
1/4"sq ソケットレンチセット EA618-6
1/4"sq ソケットレンチセット EA618NC-4
1/2"sq ソケットレンチセット
3/8"DR ソケットレンチセット
3/4"DRソケットレンチセットEA617WA-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,93524,06332,20026,28825,166189,765
通常出荷日2日目1日目1日目8日目1日目2日目
エクステンションバー100mm・200mm100mm50・100mm125・250mm-200・400mm
T型スライドハンドル450mm115mm---510mm
ラチェットハンドル510mm115mm125mm250mm222mm165mm
差込角3/4”1/4”1/4”1/2”3/8”-
ソケット(6角)22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm--8・10・12・13・15・16・17・18・19mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング