ツール用品技術窓口

【商品仕様】・差込角…1/4"・38個組・ソケット…3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・1...
詳細を確認【商品仕様】
・差込角…1/4"
・38個組
・ソケット…3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
・1/4″HEXプラスビット…#1・2、
・1/4″HEXマイナスビット…4・5.5・6.5mm
・1/4″HEXヘキサゴンビット…3・4・5・6・8・10mm
・1/4″HEXヘクスローブビット…T10・15・20・25・30・40
・1/4″HEXポジドライブビット…PZ1・2
・ラチェットハンドル…142mm
・ドライバーハンドル…150mm
・エキステンションバー…100mm
・ビットアダプター…1/4″
・ユニバーサルジョイント
・ケース付き
・ケースサイズ…135×195×38(H)mm
・総重量…920g
・JAN:4548745739046
| 型番 | ケースサイズ | エキステンションバー | ドライバーハンドル |
|---|---|---|---|
| EA617CJ-2 | 135×195×38(H)mm | 100mm | 150mm |

TONE
ソケット(12角) 4D


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~