ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP)

3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP) EA617AK-51
通常単価(税別)
15,480
税込単価
17,028
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・差込角…3/8"・全長…199mm・送り角…5°・プッシュ式・左右切替式・ヘッド設定角度...

詳細を確認

型番:

EA617AK-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AK-51の仕様・寸法情報

送り角
ヘッド設定角度
0°・15°・90°
差込角
3/8”
全長
199mm

型番リスト

表示件数
型番
EA617AK-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,480
( 17,028 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…3/8"
・全長…199mm
・送り角…5°
・プッシュ式
・左右切替式
・ヘッド設定角度…0°・15°・90°
・軸部が空回りするため早回しが可能(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
・JAN:4548745080155

商品情報

製品仕様

型番送り角ヘッド設定角度全長
EA617AK-515度0度・15度・90度199mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP)の型番EA617AK-51のページです。 型番EA617AK-51に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sq ラチェットハンドル(変角付・ZYKLOP)
3/4"sq ラチェットハンドル
1/2"sq ラチェットハンドル
3/8"sq ラチェットハンドル
3/8"sq ソケットセット
3/8"sq ヘックスビットソケットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,48012,0305,90011,2009,06011,109
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目2日目
送り角15°10°---
ヘッド設定角度0°・15°・90°-----
差込角3/8”3/4”1/2”3/8”3/8インチ3/8”<セット内容>
全長199mm510mm250mm222mm22~28mm61~76mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング