17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

通常単価(税別)
3,730
税込単価
4,103
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・差込角…1/4"・六角対辺…1/4"・全長…37mm・クイックリリース・JAN:4548...

詳細を確認
  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 全長 (mm)
    37
  • 重量(g)
    27
  • 差込角
    1/4"
  • 六角対辺
    1/4"
  • 商品名
    8784A1
  • 型番
    003529
  • メーカー
    Wera

型番:

EA617AH-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AH-60の仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
全長(mm)
37
重量(g)
27
差込角
1/4"
六角対辺
1/4"
商品名
8784A1
型番
003529
メーカー
Wera

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA617AH-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,730
( 4,103 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・差込角…1/4"
・六角対辺…1/4"
・全長…37mm
・クイックリリース
・JAN:4548745080124

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)の型番EA617AH-60のページです。 型番EA617AH-60に関する仕様情報を記載しております。
1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"sqx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
3/8"sqx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) EA611AX-81
1/4"Hex/100mm ビットホルダー(ユニバーサル)
1/4"Hex/250mm ビットホルダー(ロングサイズ)
1/4" Hexビットアダプター(9×12mmジョイント用)EA723VE-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7304,2101,5204,0201,8206,650
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーアダプター
全長(mm)374470100250-
重量(g)2743----
差込角1/4"3/8"----
六角対辺1/4"1/4"6.35mm1/4"-1/4”
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング