17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

34x36mm 両口スパナ EA615KA-42

34x36mm 両口スパナ

通常単価(税別)
10,363
税込単価
11,399
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…クロム合金鋼・サイズ(mm)…34×36・全長(mm)…325・JAN:45183...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    34×36
  • 重量(g)
    619
  • 材質
    クロム合金鋼
  • 全長(mm)
    325
  • 厚さ(mm)
    10x10

型番:

EA615KA-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ(mm)重量(g)材質
EA615KA-4234×36619クロム合金鋼

EA615KA-42の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
34×36
重量(g)
619
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
325
厚さ(mm)
10x10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615KA-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,363
( 11,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロム合金鋼
・サイズ(mm)…34×36
・全長(mm)…325
・JAN:4518340047433

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

34x36mm 両口スパナの型番EA615KA-42のページです。 型番EA615KA-42に関する仕様情報を記載しております。
34x36mm 両口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
34x36mm 両口スパナ
24x26mm 両口スパナ
12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
6x 7mm/120mm ラチェットメガネ(首振り型)
30mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,3634,4302,7102,7906,2406,850
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
サイズ(mm)34×3624×2612136×730
重量(g)619293273765687
材質クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼工具鋼工具鋼
全長(mm)325270116131120446
厚さ(mm)10x108.3x8.333--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング