17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

16x18mm 両口スパナ

通常単価(税別)
2,881
税込単価
3,169
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…クロム合金鋼・サイズ(mm)…16×18・全長(mm)…220・JAN:45183...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    220
  • 二面幅寸法 (mm)
    16×18
  • 単品・セット区分
    単品
  • 重量(g)
    125
  • 材質
    クロム合金鋼
  • 厚さ(mm)
    6.7×6.7
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    10-16X18

型番:

EA615KA-19B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615KA-19Bの仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
220
二面幅寸法(mm)
16×18
単品・セット区分
単品
重量(g)
125
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
6.7×6.7
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
10-16X18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615KA-19B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロム合金鋼
・サイズ(mm)…16×18
・全長(mm)…220
・JAN:4518340993365

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16x18mm 両口スパナの型番EA615KA-19Bのページです。 型番EA615KA-19Bに関する仕様情報を記載しております。
16x18mm 両口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16x18mm 両口スパナ
24x26mm 両口スパナ
34x36mm 両口スパナ
12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
6x 7mm/120mm ラチェットメガネ(首振り型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8814,43010,3632,7102,7906,240
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
種類両口スパナ-----
ラチェット機構-----
首振り(フレックス)-----
全長(mm)220-----
二面幅寸法(mm)16×18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング