17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)

通常単価(税別)
16,825
税込単価
18,508
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・★デニムツールロール付・サイズ(mm)…10・12・13・14・16・1...

詳細を確認

型番:

EA615AR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615ARの仕様・寸法情報

種類
片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
100~235
二面幅寸法(mm)
10 ~ 27
単品・セット区分
セット品
厚み(mm)
2~4
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615AR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,825
( 18,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・★デニムツールロール付
・サイズ(mm)…10・12・13・14・16・17・19・22・24・27
・厚み(mm)…2/4
・全長(mm)…100/235
・10本組
・JAN:4548745481785

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)の型番EA615ARのページです。 型番EA615ARに関する仕様情報を記載しております。
10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)
30mm 片目片口スパナ
17mm 片目片口スパナ
23mm 片目片口スパナ
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,8256,8501,7302,83017,9599,680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口スパナ---コンビネーション両口めがね
ラチェット機構---
首振り(フレックス)-----
全長(mm)100~235-----
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング