17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6本組/5.5-24mm 両口スパナ(軽量)

通常単価(税別)
5,650
税込単価
6,215
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm・材質…...

詳細を確認

型番:

EA615AN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615ANの仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
102~215
二面幅寸法(mm)
5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24
単品・セット区分
セット品
材質
クロムバナジウム鋼 (クロムメッキ)
メーカー
旭金属工業(ASAHI)
メーカー型番
LSXS6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615AN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
・材質…クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)
・強度はそのままで軽量化を実現
・JAN:4518340678828

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組/5.5-24mm 両口スパナ(軽量)の型番EA615ANのページです。 型番EA615ANに関する仕様情報を記載しております。
6本組/5.5-24mm 両口スパナ(軽量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組/5.5-24mm 両口スパナ(軽量)
両口スパナ"ライツール"(超軽量タイプ)
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
6本組/5/16"-7/8" 両口スパナ
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル) EA615AG-1
メーカーエスコ旭金属工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6501,050 -5,0809,81311,8557,260
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ--両口スパナ
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)102~215-104~194--83.5~105
二面幅寸法(mm)17×19 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×24 / 12×14-10×12 / 12×14 / 14×17 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 17×19mm--10 / 11 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング