17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8本組/2.5-7mm 小径スパナ

通常単価(税別)
10,590
税込単価
11,649
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・セット内容…サイズ:2.5・3.0・3.2・4.0・5.0・5.5・6.0・7.0mm(...

詳細を確認

型番:

EA615AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615ALの仕様・寸法情報

種類
片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
2.5・3.0・3.2:103 / 4.0・5.0:104 / 5.5・6.0・7.0:105
二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 7
単品・セット区分
セット品
材質
工具鋼
総重量
145g
軸径
6.5mm
セット時全長
101~103mm
ハンドル長(mm)
73
ブレード厚み
1.4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…サイズ:2.5・3.0・3.2・4.0・5.0・5.5・6.0・7.0mm(8本組)
・ハンドル全長…71mm
・セット時全長…101/103mm
・材質…スチール
・JAN:4518340426726

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組/2.5-7mm 小径スパナの型番EA615ALのページです。 型番EA615ALに関する仕様情報を記載しております。
8本組/2.5-7mm 小径スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組/2.5-7mm 小径スパナ
8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
ナットレンチセット(ラチェット式)EA605AF-50A
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
8本組/5.5-19mm 両口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,59025,71541,62846,4305,0809,257
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類片口スパナコンビネーションコンビネーション板ラチェットレンチ両口スパナ-
ラチェット機構-
首振り(フレックス)----
全長(mm)2.5・3.0・3.2:103 / 4.0・5.0:104 / 5.5・6.0・7.0:105---104~194-
二面幅寸法(mm)4 / 5 / 6 / 7 / 5.5 / 3.2 / 2.5 / 3.0---10×12 / 12×14 / 14×17 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 17×19mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング