ツール用品技術窓口
携帯に便利なカラビナ付。・<セット内容>…4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm...
詳細を確認| サイズ | 適合ボルト | L(全長) | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| 4 | M2 | 67mm | 6 |
| 4.5 | M2.2 | 72mm | 8 |
| 5 | M2.5 | 79mm | |
| 5.5 | M3 | 80mm | 9 |
| 6 | M3.5 | 87mm | |
| 7 | M4 | 89mm | 11 |
| 8 | M4.5、M5 | 90mm | 12 |
| 9 | M5(旧JIS規格) | 95mm | |
| 10 | M6 | 97mm | 13 |
狭い箇所のボルト(ナット)を締めるミニレンチセットです。
ラジコンなどのホビーの組立・修理にも大変便利です。
※軽作業用ですので本締めには使用しないで下さい。
携帯に便利なカラビナ付。
・<セット内容>…4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm
・9本組セット
・全長…67~97mm
・材質…マンガン鋼
・JAN:4548745146868



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,937円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):644円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~