17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)

型番:

EA615AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615ABの仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
210~235
二面幅寸法(mm)
10×12 / 12×10 / 12×14 / 14×12 / 17×19 / 19×17
単品・セット区分
セット品
材質
工具鋼
厚さ
4~4.5mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
S206

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,595
( 19,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…210/235mm
・10×12・12×10・12×14・14×12・17×19・19×17mm
・材質…工具鋼
・厚さ…4/4.5mm
・厚みの少ないデザインの為、狭い箇所等での作業に威力を発揮します。
・JAN:4518340047242

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)の型番EA615ABのページです。 型番EA615ABに関する仕様情報を記載しております。
6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)
7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)
8本組/5.5-19mm 両口スパナ
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,5951,58027,4469,0209,2575,080
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナ-両口スパナ
ラチェット機構-
首振り(フレックス)-
全長(mm)210~23512570~131125 / 120-104~194
二面幅寸法(mm)17×19 / 10×12 / 12×14 / 12×10 / 14×12 / 19×177×8-7×8 / 9×10 / 5×5.5 / 3×3.5 / 4×4.5 / 6×6.5-10×12 / 12×14 / 14×17 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 17×19mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング