17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
エスコ
スパナ レンチホルダ
TONE
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル) EA615A-12

12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

通常単価(税別)
2,710
税込単価
2,981
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…クロム合金鋼・サイズ(mm)…12・厚さ(mm)…3・全長(mm)…116・JAN...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    12
  • 重量(g)
    27
  • 材質
    クロム合金鋼
  • 全長(mm)
    116
  • 厚さ(mm)
    3

型番:

EA615A-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・材質:クロム合金鋼
・サイズ(mm):12
・厚さ(mm):3
・全長(mm):116
・JAN:4518340993488

EA615A-12の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
12
重量(g)
27
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
116
厚さ(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615A-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロム合金鋼
・サイズ(mm)…12
・厚さ(mm)…3
・全長(mm)…116
・JAN:4518340993488

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)の型番EA615A-12のページです。 型番EA615A-12に関する仕様情報を記載しております。
12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12 x 12/3.0x116mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
13 x 13/3.0x131mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
24x26mm 両口スパナ
34x36mm 両口スパナ
6x 7mm/120mm ラチェットメガネ(首振り型)
30mm 片目片口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,7102,7904,43010,3636,2406,850
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
サイズ(mm)121324×2634×366×730
重量(g)273729361965687
材質クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼クロム合金鋼工具鋼工具鋼
全長(mm)116131270325120446
厚さ(mm)338.3x8.310x10--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング