17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル

  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    131
  • 二面幅寸法 (インチ)
    9/16
  • 単品・セット区分
    単品
  • 厚み(mm)
    3
  • 重量(g)
    36
  • 材質
    クロム合金鋼
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    12A-9/16

型番:

EA615A-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615A-113の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
131
二面幅寸法(インチ)
9/16
単品・セット区分
単品
厚み(mm)
3
重量(g)
36
材質
クロム合金鋼
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
12A-9/16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615A-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510
( 3,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(インチ)…9/16
・厚み(mm)…3
・全長(mm)…131
・インチサイズ
・JAN:4548745274264

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングルの型番EA615A-113のページです。 型番EA615A-113に関する仕様情報を記載しております。
9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9/16"x131mm/3.0mm 薄口スパナ(ダブルアングル
30mm 片目片口スパナ
17mm 片目片口スパナ
23mm 片目片口スパナ
20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5106,8501,7302,83078,3939,680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類両口スパナ---コンビネーション両口めがね
ラチェット機構---
首振り(フレックス)-----
全長(mm)131-----
二面幅寸法(インチ)9/16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング