17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

5本組/8.0-21mm 薄口スパナ
エスコ
新型スパナ
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル) EA615A

6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)

通常単価(税別)
11,849
税込単価
13,034
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・厚さ…2/3mm・全長…70/96mm・6本組セット・サイズ…4.5・5・5.5・6・7...

詳細を確認
  • サイズ
    4.5・5・5.5・6・7・8mm
  • 全長
    70~96mm
  • 厚さ
    2~3mm

型番:

EA615A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ全長厚さ
EA615A4.5・5・5.5・6・7・8mm70~96mm2~3mm

EA615Aの仕様・寸法情報

サイズ
4.5・5・5.5・6・7・8mm
全長
70~96mm
厚さ
2~3mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,849
( 13,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚さ…2/3mm
・全長…70/96mm
・6本組セット
・サイズ…4.5・5・5.5・6・7・8mm
・JAN:4518340047174

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)の型番EA615Aのページです。 型番EA615Aに関する仕様情報を記載しております。
6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組/4.5- 8mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
15本組/3.2-14mm 薄口スパナ(ダブルアングル)
7本組/5.5-11mm 両口スパナ(ダブルアングル) EA615AG-1
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,84927,4461,58029,8337,2605,080
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
サイズ4.5・5・5.5・6・7・8mm--3.2・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm--
全長70~96mm--70~131mm--
厚さ2~3mm2~3mm2mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング