17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型) EA615

6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)

通常単価(税別)
9,020
税込単価
9,922
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・1.5mm厚…3×3.5・4×4.5・5×5.5・6×6.5mm・2.0mm厚…7×8・...

詳細を確認

型番:

EA615
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セット内容
単位:mm
サイズ全長厚さAB重量(g)
3×3.51201.59.510.58
4×4.51213
5×5.514
6×6.514
7×8125216.518
9×102021
 
  • ビニールケース付

外形図

6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)  外形図

EA615の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
120 ~ 125
二面幅寸法(mm)
3×3.5 / 4×4.5 / 5×5.5 / 6×6.5 / 7×8 / 9×10
単品・セット区分
セット品
材質
クロムバナジウム鋼
総重量
84g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,020
( 9,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1.5mm厚…3×3.5・4×4.5・5×5.5・6×6.5mm
・2.0mm厚…7×8・9×10mm
・材質…クロムバナジウム鋼
・全長…120/125mm
・JAN:4518340870123

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)の型番EA615のページです。 型番EA615に関する仕様情報を記載しております。
6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)
6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)
7.0x8.0/125x2.0mm 両口スパナ(薄型)
5本組/8.0-21mm 薄口スパナ
10本組/5.5-27mm 両口めがねレンチ
14-100mm/6.0mm 自在ピンレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,02017,5951,5802,29019,3214,110
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口スパナ--
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)125 / 120210~235125113~175--
二面幅寸法(mm)7×8 / 9×10 / 5×5.5 / 3×3.5 / 4×4.5 / 6×6.517×19 / 10×12 / 12×14 / 12×10 / 14×12 / 19×177×819×21 / 8×9 / 10×12 / 14×17 / 11×13--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング