17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9本組 片目片口スパナ(ラチェット式)

通常単価(税別)
6,200
税込単価
6,820
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・9本組・サイズ…6・7・8・10・12・13・14・17・19mm・6・7mmは6ポイン...

詳細を確認

型番:

EA614WE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614WEの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
130~220
オフセット角度(°)
30
二面幅寸法(mm)
6 ~ 19
単品・セット区分
セット品
材質
クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614WE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,200
( 6,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9本組
・サイズ…6・7・8・10・12・13・14・17・19mm
・6・7mmは6ポイント、その他は12ポイント
・全長…130/220mm
・材質…クロムバナジウム鋼
・JAN:4518340178137

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9本組 片目片口スパナ(ラチェット式)の型番EA614WEのページです。 型番EA614WEに関する仕様情報を記載しております。
9本組 片目片口スパナ(ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9本組 片目片口スパナ(ラチェット式)
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)
19本組 片目片口スパナセット(インチ)
13本組/5/32"-9/16"薄口スパナ(ダブルアングル)
13本組 両口スパナ(ミリサイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,20011,8557,95063,67527,44610,013
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類コンビネーション-コンビネーションコンビネーション両口スパナ-
ラチェット機構--
首振り(フレックス)--
全長(mm)130~220-128~24895~30070~131-
オフセット角度(°)30-15---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング