17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11/16" 片目片口スパナ

通常単価(税別)
5,131
税込単価
5,644
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…クロム合金鋼・12ポイント・サイズ(インチ)…11/16・全長(mm)…200・J...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    200
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 二面幅寸法 (インチ)
    11/16
  • 単品・セット区分
    単品
  • 重量(g)
    116
  • 材質
    クロム合金鋼
  • メガネ部分厚み
    11.5mm
  • スパナ部外径(b;mm)
    40
  • スパナ部厚み(a;mm)
    6.7
  • メガネ部分直径
    25.3mm(外径)
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    13A-11/16

型番:

EA614SV-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614SV-15の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
200
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(インチ)
11/16
単品・セット区分
単品
重量(g)
116
材質
クロム合金鋼
メガネ部分厚み
11.5mm
スパナ部外径(b;mm)
40
スパナ部厚み(a;mm)
6.7
メガネ部分直径
25.3mm(外径)
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
13A-11/16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614SV-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,131
( 5,644 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…クロム合金鋼
・12ポイント
・サイズ(インチ)…11/16
・全長(mm)…200
・JAN:4518340046849

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11/16" 片目片口スパナの型番EA614SV-15のページです。 型番EA614SV-15に関する仕様情報を記載しております。
11/16" 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11/16" 片目片口スパナ
1/4" 片目片口スパナ
36 mm 片目片口スパナ
1・1/2" 片目片口スパナ
30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
1/4" x5/16" オープンリングスパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,1312,37016,42919,7014,4006,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コンビネーション---コンビネーション-
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)200---423-
オフセット角度(°)15---15-

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング