ツール用品技術窓口

| 型番 | 全長 | サイズ(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|
| EA614HT-13 | 171mm | D1:29.5、D2:19、T1:6、T2:8、L:171 | チタン合金 |
【商品仕様】
・材質…チタン合金
・対辺…13mm
・全長…171mm
・重量…46g
・サイズ(mm)…D1:29.5、D2:19、T1:6、T2:8、L:171
・食品・医療・精密機器などの錆・汚れ・めっき
剥離片を嫌う箇所、電力関係などの高所で軽量
工具を必要とする箇所、磁場内での作業を必要
とする箇所などに最適
・非磁性。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れた
チタンツールです。
・JAN:4548745935196



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):790円~