17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18mm 片目片口スパナ EA614H-18A

18mm 片目片口スパナ

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…構造用鋼・12ポイント・15°タイプ・サイズ(mm)…18・全長(mm)…252・...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    18
  • 材質
    構造用鋼
  • 重量
    177g
  • 全長(mm)
    252

型番:

EA614H-18A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614H-18Aの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
18
材質
構造用鋼
重量
177g
全長(mm)
252

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614H-18A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…構造用鋼
・12ポイント
・15°タイプ
・サイズ(mm)…18
・全長(mm)…252
・重量…177g
・JAN:4518340934603

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18mm 片目片口スパナの型番EA614H-18Aのページです。 型番EA614H-18Aに関する仕様情報を記載しております。
18mm 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18mm 片目片口スパナ
30mm 片目片口スパナ
17mm 片目片口スパナ
23mm 片目片口スパナ
24mm 片目片口スパナ(軽量)
17本組 片目片口スパナセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3006,8501,7302,8302,73051,913
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
サイズ(mm)18301723246・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
材質構造用鋼工具鋼工具鋼工具鋼クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロム合金鋼
重量177g----1552g
全長(mm)252446225311280-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング