17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ミニスパナセット TS-04
エンジニア
ミニスリムレンチセット
E-Value
9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ)
エスコ

8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ステンレス・厚み…1.5mm・6ポイント・30°タイプ・携帯に便利なボールチェーン...

詳細を確認

型番:

EA614CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614CTの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
100~114
オフセット角度(°)
30
二面幅寸法(mm)
4.0×3.5 / 4.5×4.0 / 5.0×4.5 / 5.5×5.0 / 6.0×5.5 / 6.5×6.0 / 7.0×6.5 / 8.0×7.0
単品・セット区分
セット品
材質
ステンレス(SUS420J2)
厚み
1.5mm
メーカー
エンジニア
メーカー型番
TS-04
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614CT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・厚み…1.5mm
・6ポイント
・30°タイプ
・携帯に便利なボールチェーン付
・片目×片口(mm)…4.0×3.5・4.5×4.0・5.0×4.5・5.5×5.0・6.0×5.5・6.5×6.0・7.0×6.5・8.0×7.0
・全長(mm)…100/114
・8本組
・JAN:4548745298901

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)の型番EA614CTのページです。 型番EA614CTに関する仕様情報を記載しております。
8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組 片目片口スパナ(薄型・ステンレス製)
ミニスパナセット TS-04
Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1
10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)
[ステンレス製]両口スパナEA615BS
1" 片目片口スパナ
メーカーエスコエンジニアエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0003,5296,83016,82514,0891,770
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目1日目
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね片口スパナ両口スパナコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)--
全長(mm)100~114100 / 106 / 114-100~235-334
オフセット角度(°)3030---15
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング