17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

通常単価(税別)
7,950
税込単価
8,745
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…片目片口スパナ9本組セット・サイズ…6・7・8・10・12・...

詳細を確認

型番:

EA614C-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614C-1の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
128~248
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
6 ~ 19
単品・セット区分
セット品
材質
クロムバナジウム鋼
メーカー
SIGNET(シグネット)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
<セット内容>
片目片口スパナ9本組セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614C-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,950
( 8,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…片目片口スパナ9本組セット
・サイズ…6・7・8・10・12・13・14・17・19mm
・材質…クロムバナジウム鋼
・全長…128/248mm
・12ポイント
・15°タイプ
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340517974

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)の型番EA614C-1のページです。 型番EA614C-1に関する仕様情報を記載しております。
9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9本組/ 6-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)
30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
9本組 片目片口スパナ(ラチェット式)
19本組 片目片口スパナセット(インチ)
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,9504,40011,8556,20063,6755,080
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類コンビネーションコンビネーション-コンビネーションコンビネーション両口スパナ
ラチェット機構-
首振り(フレックス)-
全長(mm)128~248423-130~22095~300104~194
オフセット角度(°)1515-30--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング