17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10本組/5.5-14mm 片目片口スパナ

通常単価(税別)
11,671
税込単価
12,838
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・12ポイント<セット内容>5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(10...

詳細を確認

型番:

EA614B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614Bの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
96~190
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
5.5 ~ 14
単品・セット区分
セット品
材質
工具鋼
袋付
EA509-32
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,671
( 12,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・12ポイント
<セット内容>5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(10本組セット)
・全長…96/190mm
・材質…工具鋼
・袋付…EB614B-0
・JAN:4518340046030

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10本組/5.5-14mm 片目片口スパナの型番EA614Bのページです。 型番EA614Bに関する仕様情報を記載しております。
10本組/5.5-14mm 片目片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10本組/5.5-14mm 片目片口スパナ
9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ
10本組/5.5-27mm 両口めがねレンチ
8本組/5.5-19mm 両口スパナ
7本組/5.5-19mm 両口スパナ
17本組 片目片口スパナセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,67111,85519,3219,2575,08051,913
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類コンビネーション---両口スパナ-
ラチェット機構----
首振り(フレックス)----
全長(mm)96~190---104~194-
オフセット角度(°)15-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト